Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The EBI4, 120 V series is electronic ignition units for intermittent ignition between 2 electrodes or 1 electrode and frame in small and medium size oil or gas burners. Low weight and small dimensions, due to high frequency operation, makes the EBI4, 120 V series very suitable for use in modern compact burners. Connections with a plug on the primary side and bushes on the secondary side make installation and service quick and simple.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Unidades de ignición, EBI4 M 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 2 x 7.5, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50 VA, Carcasa: Estándar
EBI4 M UNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 120 V
Unidades de ignición, EBI4 1P 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50 VA, Carcasa: Estándar
EBI4 1PUNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 120 V