Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
052F4062 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Unidades de ignición, EBI4 M 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 2 x 7.5, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50.0 VA, Carcasa: Estándar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Unidades de ignición, EBI4 M 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 2 x 7.5, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50.0 VA, Carcasa: Estándar
052F4062
EBI4 M UNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 120 V