Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
052F4063 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Unidades de ignición, EBI4 1P 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50.0 VA, Carcasa: Estándar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Unidades de ignición, EBI4 1P 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50.0 VA, Carcasa: Estándar Unidades de ignición, EBI4 1P 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50.0 VA, Carcasa: Estándar](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150502/ID043037935959-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Unidades de ignición, EBI4 1P 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50.0 VA, Carcasa: Estándar Unidades de ignición, EBI4 1P 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50.0 VA, Carcasa: Estándar](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150502/ID043037935959-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Unidades de ignición, EBI4 1P 120 V, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 102 - 132, 50.0 VA, Carcasa: Estándar
052F4063
EBI4 1PUNIDAD DE IGNICIÓN ESTÁNDAR 120 V