Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 9 producto(s)
Regulador de bypass de gas caliente, TGHE
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 8, Capacidades orificio [kW]: 28.9, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TGHE
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 8, Capacidades orificio [kW]: 28.9, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TUH
Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 10, Capacidades orificio [kW]: 1.8, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Regulador de bypass de gas caliente, TUH
Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 12, Capacidades orificio [kW]: 4.5, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Regulador de bypass de gas caliente, TUH
Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 10, Capacidades orificio [kW]: 1.8, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 9, Capacidades orificio [kW]: 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 12, Capacidades orificio [kW]: 3.4, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 9, Capacidades orificio [kW]: 13, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 12, Capacidades orificio [kW]: 3.4, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa