Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
068U3746 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Regulador de bypass de gas caliente, TUH
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Regulador de bypass de gas caliente, TUH Regulador de bypass de gas caliente, TUH](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116038/ID107446974764-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Regulador de bypass de gas caliente, TUH Regulador de bypass de gas caliente, TUH](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116038/ID107446974764-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Regulador de bypass de gas caliente, TUH
068U3746
Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 10, Capacidades orificio [kW]: 1.80, Equilibrado de la presión: Compensación interna