Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
068U4577 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
068U4577
Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 9, Capacidades orificio [kW]: 13.00, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa