Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 31 producto(s)
Sensor de temperatura, AKS 21 W, SOLDAR, 22
Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: STAINLEES STEEL, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2
Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: STAINLEES STEEL, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2
Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: STAINLEES STEEL, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT
Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: STAINLEES STEEL, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT
Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: STAINLEES STEEL, Tamaño conex. elect.: Pg 16
MBT 5252, 50 mm, NPT
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, NPT
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11
MBT 5252, 50 mm, NPT
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, UNF
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5
Sensor de temperatura, MBT 3270, 35 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 3 hilos