Sensor de temperatura, AKS 21 W, SOLDAR, 22

084N2016

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: STAINLEES STEEL, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.468 Kilogram
Peso neto 0.458 Kilogram
Volumen 3.136 Liter
EAN 5702422033165

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conex. elect. Tipo B
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 7 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.28 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP56
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Long. pieza inserción [mm] 50 mm
Long. tubo protección [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 1.95 in
Longitud tubo protección [in] 1.97 in
Material de protección de las tuberías STAINLEES STEEL
Módulo de sensor Intercambiable
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60751
Notas conex. proceso Soldable
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Rango de medida [°C] [Max] 180 °C
Rango de medida [°C] [Min] -60 °C
Rango de medida [°F] [Max] 356 °F
Rango de medida [°F] [Min] -76 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. Pg 16
Tamaño de la conexión de proceso 22
Temp. amb. máx. [°C] 180 °C
Temp. amb. máx. [°F] 356 °F
Tipo AKS 21 W
Tipo conex. proceso Ø
Tipo de cable N/A
Tipo de conexión SOLDAR
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality