Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2

084N2026

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: STAINLEES STEEL, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.327 Kilogram
Peso neto 0.319 Kilogram
Volumen 1.575 Liter
EAN 5702422013525

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conex. elect. Tipo B
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.32 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP56
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Long. pieza inserción [mm] 97 mm
Long. tubo protección [mm] 100 mm
longitud de inserción [in] 3.82 in
Longitud tubo protección [in] 3.94 in
Material de protección de las tuberías STAINLEES STEEL
Módulo de sensor Intercambiable
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 7
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Rango de medida [°C] [Max] 180 °C
Rango de medida [°C] [Min] -60 °C
Rango de medida [°F] [Max] 356 °F
Rango de medida [°F] [Min] -76 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. Pg 16
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Temp. amb. máx. [°C] 160 °C
Temp. amb. máx. [°F] 320 °F
Tipo AKS 21 W
Tipo conex. proceso R
Tipo de cable N/A
Tipo de conexión R
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality