Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Actuador eléctrico AMB-Y, ER20, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 20 N-m
AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
Actuador eléctrico AMB-Y, ER60, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 60 N-m, DN 100
AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Actuador eléctrico AMB-Y, ER35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 35 N-m, DN 80
AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80
Actuador eléctrico AMB-Y, VS150, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 150 N-m, DN 200
AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200