Actuador eléctrico AMB-Y, ER60, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 60 N-m, DN 100

082G7383

AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150

Detalles del producto

Peso bruto 2.922 Kilogram
Peso neto 2.871 Kilogram
Volumen 27.93 Liter
EAN 5702425098949

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aprobación estándar Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2004/108/CE: EN 61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energía [W] 15 W
Contain batteries No
Description AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Etiquetado del producto Yes
Frecuencia [Hz] 50/60
Función ON/OFF
Función de seguridad No
Grado de protección IP66
Grupo de productos Butterfly valves accessories
Indicación de posición Bajo pedido
Indicador de posición
Orientación de montaje excepto tapón bajado
Par de accionamiento [N·m] 60 N-m
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 100
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 55 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo Electric actuator AMB-Y
Tipo de actuador ER60
Tipo de brida con engranaje F05-F07
Tipo de funcionamiento Eléctrico/manual
Tipos de conexión Brida con engranaje
UK RoHS compliance Out of scope
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality