Actuador eléctrico AMB-Y, VS150, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 150 N-m, DN 200

082G7398

AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200

Detalles del producto

Peso bruto 5.856 Kilogram
Peso neto 5.1 Kilogram
Volumen 15.028 Liter
EAN 5702428928793

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aprobación estándar Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2004/108/CE: EN 61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200
Etiquetado del producto Yes
Frecuencia [Hz] 50/60
Función ON/OFF
Grado de protección IP66
Grupo de productos Butterfly valves accessories
Indicador de posición
Orientación de montaje excepto tapón bajado
Par de accionamiento [N·m] 150 N-m
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de válvula DN 200
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 55 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo Electric actuator AMB-Y
Tipo de actuador VS150
Tipo de funcionamiento Eléctrico/manual
Tipos de conexión Brida con engranaje
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality