7ED-AUEA3H05-385AE54F3-000130971

137N1720

iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAR0+CBT0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT+IICD
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAR0+CBT0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT+IICD
重新設定

產品詳情

總重 810 kg
淨重 690 kg
Volume 0 l
EAN 5715253594781

General DD VC Class

Help Counter 1
類別代碼 (第 1 部分) 7ED-AUEA3H05-385AE54F3
類型代碼 (第 2 部分) -000130971
計算總重 [kg] 810
計算淨重 [kg] 690
供應商 ERR01 無法判斷供應商
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Enclosed Drives - IC7ED

產品組合 IC7-60 iC7-60
產品類別 EA 封閉式變頻器,氣冷式
產品類型 3H 3~, 低諧波變頻器
主電源電壓 05 380-500V AC
電流額定值 -385A 385 A
額定功率 200 200 kW/300 HP
保護等級 E54 IP54/UL 類型 12
EMC 類別 F3 C3 類別
整合式煞車斷路器 +ACXX
海洋工程 +AFXX
加強環境保護 +AGCX 塗層板
通訊介面,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通訊介面,X0 +BBEL 乙太網路埠,無通訊協定
標準 I/O +BDC1 I/O 與繼電器選項 OC7C1
功能安全 +BEXX 無,不可升級
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
選項插槽 A +CAR0 繼電器選項 OC7R0
選項插槽 B +CBT0 溫度測量 OC7T0
選項插槽 C +CCX0
選項插槽 D +CDX0
選項插槽 E +CEX0
選項插槽 F +CFX0
產品系列 +DAAU iC7-Automation
客戶特定應用 +DBXX
變頻器額外功能 1 +DD1X
變頻器額外功能 2 +DE2X
變頻器額外功能 3 +DF3X
變頻器額外功能 4 +DG4X
變頻器額外功能 5 +DH5X
啟用高速 +DI6X
自訂封裝檔案ID +EAXXXXXX 無客製化
產品軟體 ID +ECXXX 最新版本
技術文件 +EGXX
文件語言 +EHXX 多種語言
客戶特定標籤 +EJXX
語言包 +EL01 全球
主電源輸入裝置 +GACO 主電源接觸器與開關
提供接地裝置 +GCXX
馬達加熱器控制 +IAXX
機櫃加熱器 +IBXX
馬達風扇控制 +ICXX
馬達煞車控制 +IDXX
控制電源 +IFCS 24 VDC
保修插槽 +IGXX
輔助電壓供應 +IHAT AC 電壓變壓器
門信號燈 +IICD 運行,就緒,故障
用戶控制端子 +IKXX 彈簧式,標準型
緊急停機按鍵 +ILXX
絕緣監控 +IMXX
電弧檢測裝置 +INXX
匯流排輸入 +KAXX
DC端子 +KBXX
主電源佈線方向 +KCIB 底部入口
馬達電纜接線方向 +KDOB 底部入口
共用馬達輸出端子 +KEXX
電纜引入板 +KFXX 附標準固定頭
機櫃排序 +KGXX 左至右
門安裝 +KHXX 右邊鉸鍊
輸出濾波器 +MAXX
額外機櫃 +NAXX
氣冷式選項 +OAXX 標準型
動力裝置維修桁架 +QAXX
運送包裝 +TAWP Wooden package
UL 認證 +VAXX 無額外認證
產品之特定海洋認證 +VBXX
用戶特定選項 +VNXX
命名架構 A10C10 AE10+IE10
檢查是否完整 OK
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
型號代碼01 IC7-60EA3H05-385AE54F3
型號代碼02 +BAMT
型號代碼03 +CAR0+CBT0
型號代碼04 +DAAU
型號代碼06 +EGXX
型號代碼07 +GACO
型號代碼08 +IFCS+IHAT+IICD
冷卻類型 Air cooled
外殼級別 IP54
輸入頻率 50/60Hz
輸出頻率 0-599Hz
連續電流 IH (1/5分) 300A (400VAC) / 300A (460VAC)
高過載時輸入電流 317A (400VAC) / 296A (480VAC)
典型馬達功率 PH (150%) 160KW(400V)/250HP(460V)
典型馬達功率 PL (110%) 200KW(400V)/300HP(460V)
額定短路電流 65kA
保存溫度 -40...+70C
輸入電壓 3~380-500VAC
連續電流 IL (1/5分) 385A (400VAC) / 364A (460VAC)
低過載時的輸入電流 303A (400VAC) / 317A (480VAC)

iC7 Enclosed Drives Automation- IC7ED_AU

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality