顯示 64 產品
7ED-AUEA3H05-880AE54F3-000119268
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-880AE54F3+BAMT+CAR0+CBR0+CCT0+DAAU+EGXX+GACO+IBCH+IFCS+IHAS+IICD+KCIT+KDOT+MAC2
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3A05-658AE54F3-000121212
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3A05-658AE54F3+BAMT+BEF2+CAM0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAS+MAC2
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: STO, SS1-t, fieldbus
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3H05-385AE54F3-000130740
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAT0+CBR0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3H05-385AE54F3-000130911
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAR0+CBR0+CCT0+DAAU+EGXX+GACO+IBCH+IFCS+IHAS+IICD
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3H05-385AE54F3-000130971
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAR0+CBT0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT+IICD
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3H05-730AE54F3-000132939
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-730AE54F3+BAPR+CAR0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT+IICD+MAC2
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
PROFINET RT OS7PR
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3H05-480AE54F3-000134621
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-480AE54F3+BAMT+CAC1+DAAU+EGXX+GACO+IDBC+IFCS+IGS0+IHAT+KCIT+KDOT+MAC2
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3H05-880AE21F3-000135302
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-880AE21F3+BAPR+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT
IP21/UL 類型 1, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
PROFINET RT OS7PR
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3H05-880AE21F3-000135917
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-880AE21F3+BAMT+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAT
IP21/UL 類型 1, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
7ED-AUEA3H05-820AE54F3-000136747
iC7-Automation
封閉式變頻器,氣冷式
IC7-60EA3H05-820AE54F3+BAPR+CAR0+DAAU+EGXX+GACO+IFCS+IHAS+IICD
IP54/UL 類型 12, 機架大小:&IC7ED_FRAME_DESIGNATIO NIC7ED_PRODUCT_TYPE&, 380-500V AC,&IC7ED_CU RRENT_RATING&
EMC: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 與繼電器選項 OC7C1
PROFINET RT OS7PR
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項