7SM-AUSAIN05-658AE00F4-000097806

137G3036

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SAIN05-658AE00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEF2+BF20+BGK1+BH15+BK15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/開放式,機架大小: IR11
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 658 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: STO, SS1-t
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SAIN05-658AE00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEF2+BF20+BGK1+BH15+BK15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
重新設定

產品詳情

總重 132 kg
淨重 102 kg
Volume 0 l
EAN 5715253290010

General DD VC Class

Help Counter 1
類別代碼 (第 1 部分) 7SM-AUSAIN05-658AE00F4
類型代碼 (第 2 部分) -000097806
計算總重 [kg] 132
計算淨重 [kg] 102
供應商 ERR01 無法判斷供應商
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

產品系列 +DAAU iC7-Automation
產品組合 IC7-60 iC7-60
產品類別 SA 系統模組,氣冷式
產品類型 IN 逆變器模組,INU
主電源電壓 05 380-500 V AC / 465-800 VDC
電流額定值 -658A 658 A
額定功率 355 355 kW/500 HP
防護等級 E00 IP00/開放式
EMC 類別 F4 C4 類別
擴充,整合單元 +AE10 標準型,無濾波器
主電源輸入裝置 +AJXX
直流熔斷器和裝置 +AKFX 直流母線熔斷器
冷卻迴路連接器類型 +ANXX 不相關
冷卻式迴路軟管長度 +AOXX 不相關
海洋工程 +AFXX
加強環境保護 +AGCX 塗層板
通訊介面,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通訊介面,X0 +BBEL 乙太網路埠,無通訊協定
標準I/O +BDC1 I/O與繼電器選項OC7C1
功能安全 +BEF2 STO, SS1-t
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
控制面板安裝類型 +BGK1 嵌入式安裝
控制面板纜線長度 +BH15 1.5 m (5 ft)
控制單元纜線長度 +BK15 1.5 m (5 ft),光纖
星形耦合器板纜線長度 +BLXX
選項插槽 A +CAX0
選項插槽 B +CBXX 無,不含安裝板
選項插槽 C +CCXX 無,不含安裝板
選項插槽 D +CDXX 無,不含安裝板
選項插槽 E +CEXX 無,不含安裝板
選項插槽 F +CFXX 無,不含安裝板
選項插槽 G +CGXX 無,不含安裝板
選項插槽 H +CHXX 無,不含安裝板
選項插槽 I +CIXX 無,不含安裝板
選項插槽 J +CJXX 無,不含安裝板
語言包 +EL01 全球
客戶特定應用 +DBXX
變頻器額外功能 1 +DD1X
變頻器額外功能 2 +DE2X
變頻器額外功能 3 +DF3X
變頻器額外功能 4 +DG4X
變頻器額外功能 5 +DH5X
啟用高速 +DI6X
自訂封裝檔案ID +EAXXXXXX 無客製化
產品軟體 ID +ECXXX 最新版本
技術文件 +EGIN 安裝指南
文件語言 +EHEN 英文
客戶特定標籤 +EJXX
運送包裝 +TACB 紙箱包裝
產品之特定海洋認證 +VBXX
命名架構 IR11 IR11
型號代碼01 IC7-60SAIN05-658AE00F4
型號代碼02 +AE10+AKFX
型號代碼03 +BAMT+BDC1+BEF2+BF20
型號代碼04 +BGK1+BH15+BK15+CAX0
型號代碼06 +DAAU
型號代碼08 +EGIN+EHEN
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
檢查是否完整 OK
冷卻類型 Air Cooled
外殼級別 IP00 / OPEN TYPE
輸出頻率 0-599Hz
額定短路電流 100kA
AC 電壓 3X0-400/460/500VAC
直流母線電壓 465-740VDC
保存溫度 -40...70°C/-40...158°F
額定交流電流 672A(400VAC)/603A(460VAC)
直流母線電流 721A(540VDC)
連續電流 IL (1/5分) 658A(400VAC)/590A(460VAC)
連續電流 IH (1/5分) 547A(400VAC)/490A(460VAC)
過載電流 IL (1/5分) 724A(400VAC)/649A(460VAC)
過載電流 IH (1/5分) 821A(400VAC)/735A(460VAC)
啟動電流 Imax (3s) 930A
直流電源 389KW(540VDC)
典型馬達功率 PL (110%) 355KW(400VAC)/500HP(460VAC)
典型馬達功率 PH (150%) 250KW(400VAC)/350HP(460VAC)
主機寬度 235MM/9.3IN
主機深度 553MM/21.8IN
主單元高度 1530MM/60.2IN
產品類型 - 變頻器圖標 Inverter module
產品類別 - 變頻器圖標 System module, air-cooled

iC7 System Modules Automation - IC7SM_AU

Product View (Switch) GLBL 全球 (標準)
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-658AE00F4
Salescode part 2 +AE10+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEF2+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK15+CAX0
Salescode part 5 +DAAU
Salescode part 6 +EGIN+EHEN

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality