iC7-Automation System Modules

顯示 184 產品

136Z9779

7SM-AUSA3A05-514AE00F3-000094127

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/開放式,機架大小: AR10
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 514 A
EMC 程度: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
PROFINET RT OS7PR
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN

137G1933

7SM-AUSA3A05-1630E00F3-000096430

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/開放式,機架大小: 2xAR11
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1630 A
EMC 程度: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN

137G1934

7SM-AUSAIN05-1710E00F4-000096432

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/開放式,機架大小: 2xIR11
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1710 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN

137G1990

7SM-AUSA3A05-1630E00F3-000096511

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/開放式,機架大小: 2xAR11
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1630 A
EMC 程度: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN

137G1991

7SM-AUSAIN05-1710E00F4-000096513

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/開放式,機架大小: 2xIR11
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1710 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN

137G3036

7SM-AUSAIN05-658AE00F4-000097806

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SAIN05-658AE00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEF2+BF20+BGK1+BH15+BK15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/開放式,機架大小: IR11
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 658 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: STO, SS1-t
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SAIN05-658AE00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEF2+BF20+BGK1+BH15+BK15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN

137G5304

7SM-AUSAIN05-385AE00F4-000099897

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
IP00/開放式,機架大小: IR10
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 385 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU

137G5305

7SM-AUSA3A05-317AE00F3-000099899

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
IP00/開放式,機架大小: AR10
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 317 A
EMC 程度: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU

137G8512

7SM-AUSA3A05-816AE00F3-000103232

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/開放式,機架大小: AR11
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 816 A
EMC 程度: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN

137G8701

7SM-AUSAIN05-590AE00F4-000103371

iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SAIN05-590AE00F4+AEU2+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+CBT0+DAAU
IP00/開放式,機架大小: IR10
逆變器模組,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 590 A
EMC 程度: C4 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O與繼電器選項OC7C1
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項

型號: IC7-60SAIN05-590AE00F4+AEU2+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+CBT0+DAAU

檢視: