NXI01256-A0T0ISG-A1A2BH00CI+DCD3+ADFIF101

132X5995

NXI01256-A0T0ISG-A1A2BH00CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 逆變器單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 125 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: 無板件
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 英文
機架 09 INU

根據型號代碼的其他選項

型號: NXI01256-A0T0ISG-A1A2BH00CI+DCD3+ADFIF101
重新設定

產品詳情

總重 68 Kilogram
淨重 67 Kilogram
EAN 5715253210018

 

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 NXI NXI 逆變器單元
客製化驅動器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
機械修改 S 標準氣冷式變頻器
主電源電壓 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
電流 0125 125 安培
控制鍵盤 A 字母數字顯示
外殼 0 IP00
EMC 放射量 T 用於 IT 網路的 IEC61800-3
煞車斷路器 0 無煞車
電氣修改 I INU,無充電電路
卡片修改 G- 光纖連接+塗漆式 PCB
運送包裝 +GSCB 以紙箱作為出貨包裝
保固 +WT01 保固 12/18 個月 (+WT01)
固定頭板選項 +QGNO 無導線管板
選項插槽 A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
選項插槽 B A2 2RO(NO/NC)
選項插槽 C BH 3 個溫度測量通道
選項插槽 D 00 無板件
選項插槽 E CI Modbus/TCP
韌體語言套件 +FL22 韌體語言;英國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙;西歐
文件層級 +DPAP 紙本手冊
文檔語言偏好 +DLUK 英文
系統韌體 +FNP02 系統軟體 NXP
軟體授權 +DCD3 DC/DC 轉換器;Uout,最大>75%
應用 +ADFIF101 應用程式軟體 ADFIF101 NXP、NXI
參數設定 NONE
馬達參數預設值 +LS50 預設馬達頻率 50HZ
標示選項 +LPC1 無額外標籤
特殊 BoM 結構 +SPC0 標準 BoM 配置
CE 認證 +GACE CE 認證
UL 認證 +GAUL UL 認證
RCM 認證 +GACT RCM 認證 N16307
海洋認證 NONE 無海洋認證
KC 認證 +GAKC 韓國認證
烏克蘭認證 +GAUA 烏克蘭認證
EAC 認證 +GAEA EAC 認證
地區 -R00 國際 (-R00)
機架大小 FI09 機架 09 INU
次族系識別 NONE 正常客戶訂購
客戶特有功率變異 NONE 正常額定功率
類別代碼 (第 1 部分) 7DI-012560
類型代碼 (第 2 部分) -000088944
銷售文字 FI0901256-0T FI0901256-0T
型號代碼01 NXI01256-A0T0ISG-
型號代碼02 A1A2BH00CI
型號代碼03 +DCD3
型號代碼04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Motor Power Low Overload [kW] 110 110
Motor Power High Overload [kW] 90 90
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372 239X1030X372
連續式電流 (NO) [A] 125 125
連續式電流 (HO) [A] 100 100
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
VXSNXLM 首碼 7 7
VXSNXLM 平台 D D
庫存代碼 7DI-012560 7DI-012560
檢查是否完整 OK OK
Help Counter 1
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality