顯示 519 產品
NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 逆變器單元
380-500 Vac 45 安培IP21/NEMA1
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: CANopen
Manual: 英文
機架 06
根據型號代碼的其他選項
NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 逆變器單元
380-500 Vac 87 安培IP21/NEMA1
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: CANopen
Manual: 英文
機架 07
根據型號代碼的其他選項
NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon NXI 逆變器單元
380-500 Vac 205 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 6 個可編程的 DI/DO
C Slot: 無板件
D Slot: (D2) 系統總線 (1 光纖) + 隔離 CAN
E Slot: PROFIBUS DP
Manual: 英文
機架 09 INU
根據型號代碼的其他選項
NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI 逆變器單元
380-500 Vac 31 安培IP21/NEMA1
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 06
根據型號代碼的其他選項
NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon NXI 逆變器單元
380-500 Vac 12 安培IP21/NEMA1
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 波蘭文
機架 04
根據型號代碼的其他選項
NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 逆變器單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 325 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (D2) 系統總線 (1 光纖) + 隔離 CAN
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 10 INU
根據型號代碼的其他選項
NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac 3 安培IP21/NEMA1
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (BH) 3 個溫度測量通道
E Slot: EtherCAT
Manual: 英文
機架 04
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 逆變器單元
380-500 Vac 300 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 09 INU
根據型號代碼的其他選項
NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
Vacon NXI 逆變器單元
380-500 Vac 520 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 個溫度測量通道
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 10 INU
根據型號代碼的其他選項
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI 逆變器單元
380-500 Vac 72 安培IP21/NEMA1
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 07
根據型號代碼的其他選項