電磁閥, EVT 1.2, 功能: NC

068F0626

冷媒: R744, Kv 值: 0.05, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接材質: 不銹鋼, 入口尺寸: 6, 出口尺寸 [mm]: 6.00, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 16

產品詳情

總重 257 Gram
淨重 220 Gram
EAN 5715162438756

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.06 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 0.05 m³/h
Min. PD keep open [bar] 0 bar
Min. PD keep open [psi] 0 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
MWP 2030 psig
REACH Candidate List substances No
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -32 °F
入口尺寸 6 mm
入口連接類型 軟焊, ODM
冷媒 R744
出口尺寸 [mm] 6 mm
出口連接類型 軟焊, ODM
功能 NC
包裝數量 16 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
同一產品 068F0622
型號 EVT 1.2
手動操作選項 No
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 140 bar
流口尺寸 [mm] 1.2 mm
潤滑油相容性 PAG
POE
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -104 °F
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
線圈 No
致動器系統 [mm] 13.5 mm
連接材質 不銹鋼
閥體材質 黃銅

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality