顯示更多
EVT

顯示 5 產品

068F0600

電磁閥, EVT 1.2, 功能: NC

冷媒: R744, Kv 值: 0.05, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接材質: 銅, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 18

068F0601

電磁閥, EVT 2.0, 功能: NC

冷媒: R744, Kv 值: 0.1, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接材質: 銅, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 18

068F0620

電磁閥, EVT 3.0, 功能: NC

冷媒: R744, Kv 值: 0.23, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接材質: 不銹鋼, 入口尺寸: 6, 出口尺寸 [mm]: 6.00, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 18

068F0622

電磁閥, EVT 1.2, 功能: NC

冷媒: R744, Kv 值: 0.05, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接材質: 不銹鋼, 入口尺寸: 6, 出口尺寸 [mm]: 6.00, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 18

068F0626

電磁閥, EVT 1.2, 功能: NC

冷媒: R744, Kv 值: 0.05, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接材質: 不銹鋼, 入口尺寸: 6, 出口尺寸 [mm]: 6.00, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 16

檢視: