差壓開關, MBC 5180

061B124166

重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭形式: G, 外殼等級 IP: IP65, 最大工作壓力 [bar]: 45

產品詳情

總重 0.418 Kilogram
淨重 0.3 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423260850

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 653 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
UK RoHS compliance Out of scope
出廠設定 1.6 bar
包裝數量 10 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 MBC 5180
壓力, 公/母
壓力接頭備註 附凸緣/法蘭(flange)
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 228-1
壓差設定範圍 [bar] [最大值] 5 bar
壓差設定範圍 [bar] [最小值] 0.3 bar
壓差設定範圍 [MPa] [最大值] 0.5 MPa
壓差設定範圍 [Mpa] [最小值] 0.03 MPa
壓差設定範圍 [psi] [最大值] 72.5 psi
壓差設定範圍 [psi] [最小值] 4.3 psi
外殼等級 IP IP65
工廠設定 0.16 MPa
接點容量 AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
操作範圍低壓側 [bar] Pe [最大值] 30 bar
操作範圍低壓側 [bar] Pe [最小值] 0 bar
操作範圍低壓側 [psig]Pe [最大值] 435 psig
操作範圍低壓側 [psig]Pe [最小值] 0 psig
最大工作壓力 [bar] 45 bar
最大測試壓力 68 bar
最大測試壓力 [psig] 986 psig
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
標準電氣規格 EN 60947-5
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -10 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] 14 °F
產品名稱 差壓開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 差壓開關
產品配件 通用配件
瞬斷壓力 90 bar
繼電器釋放時間 [s] 0 s
規格鍵 2031-2DB04
觸點控制功能 SPDT
認証 ABS
CCC
CCS
CE 認証
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS China
TYSK
警報信號 上升
重新設置 自動
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 M20
電氣連接 DIN-插頭

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality