Shows 23 product(s)

017D001366

差壓開關, RT262A

壓差設定範圍 [bar]: 0.1 - 1.5, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 11

017D001466

差壓開關, RT260A

壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 4, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22

017D001566

差壓開關, RT260A

壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 6, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42

017D001666

差壓開關, RT260A

壓差設定範圍 [bar]: 1.5 - 11, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42

017D002166

差壓開關, RT260A

壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 4, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22

017D002266

差壓開關, RT260A

壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 4, 重新設置: 手動最高, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP54, 最大工作壓力 [bar]: 22

017D002366

差壓開關, RT260A

壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 6, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42

017D002466

差壓開關, RT260A

壓差設定範圍 [bar]: 1.5 - 11, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42

017D002566

差壓開關, RT262A

壓差設定範圍 [bar]: 0.1 - 1.5, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 11

017D002766

差壓開關, RT262A

壓差設定範圍 [bar]: 0 - 0.3, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 11

View: