電磁閥線圈, AY024C, 電源電壓 [V] AC: 24, 工業包裝(I-PACK)

042N8236

電磁閥線圈, 型號: AY024C, 電源電壓 [V] AC: 24, 外殼等級 IP: IP00, 線圈接頭: US 0.25 in 插片, 制動器尺寸: 9 mm

產品詳情

總重 0.108 Kilogram
淨重 0.098 Kilogram
Volume 0.156 Liter
EAN 5702423272105

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 MH29671
備件編號 042N4236
制動器尺寸 9 mm
包裝數量 40 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
合於規範 UL 429
型號 AY024C
外殼等級 IP IP00
消耗功率 50Hz [VA] 16 VA
消耗功率 60Hz [VA] 16 VA
消耗功率 [W] 50Hz 8 W
消耗功率 [W] 60Hz 8 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 US 0.25 in 插片
認証 LLC CDC TYSK
cURus
零件方案名稱 EV220S
電氣接頭尺寸 0.25 in
電氣連接 US 插片
電氣連接器 2 x 插片
電源電壓 50Hz 最大 [V] 24 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 24 V
電源電壓 [V] AC 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 AY024C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality