Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 37 product(s)

034L0021

Regulador de presión del evaporador, KVP 12

Tamaño entrada [mm]: 12, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0023

Regulador de presión del evaporador, KVP 12

Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0025

Regulador de presión del evaporador, KVP 22

Tamaño entrada [mm]: 22, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0026

Regulador de presión del evaporador, KVP 28

Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0029

Regulador de presión del evaporador, KVP 15

Tamaño entrada [mm]: 16, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0032

Regulador de presión del evaporador, KVP 35

Tamaño entrada [mm]: 35, Tamaño salida [mm]: 35.00, Tamaño entrada [in]: 1 3/8 in, Tamaño salida [in]: 1 3/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0041

Regulador de presión del cárter, KVL 12

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0042

Regulador de presión del cárter, KVL 15

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0043

Regulador de presión del cárter, KVL 12

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

034L0045

Regulador de presión del cárter, KVL 22

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

View: