顯示更多
KDC / GVD

顯示 41 產品

148G3585

壓力控制閥, KDC 65 D 0.5

入口接口尺寸 [mm]: 65, 最大工作壓力 [bar]: 40

148G3586

壓力控制閥, KDC 65 D 2

入口接口尺寸 [mm]: 65, 最大工作壓力 [bar]: 40

148G3587

壓力控制閥, KDC 65 A 0.5

入口接口尺寸 [mm]: 65, 最大工作壓力 [bar]: 40

148G3588

壓力控制閥, KDC 65 A 2

入口接口尺寸 [mm]: 65, 最大工作壓力 [bar]: 40

148G3589

壓力控制閥, KDC 80 D 0.5

入口接口尺寸 [mm]: 80, 最大工作壓力 [bar]: 40

148G3590

壓力控制閥, KDC 80 D 2

入口接口尺寸 [mm]: 80, 最大工作壓力 [bar]: 40

148G3591

壓力控制閥, KDC 80 A 0.5

入口接口尺寸 [mm]: 80, 最大工作壓力 [bar]: 40

148G3592

壓力控制閥, KDC 80 A 2

入口接口尺寸 [mm]: 80, 最大工作壓力 [bar]: 40

檢視: