顯示 463 產品

027L3000

組合閥, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3002

組合閥, ICF 20-6-1RA, 25 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3003

組合閥, ICF 20-6-1RA, 32 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 32, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3004

組合閥, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 接頭標準: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3009

組合閥, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3011

組合閥, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3012

組合閥, ICF 20-6-2RA, 32 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 32, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3013

組合閥, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 接頭標準: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3014

組合閥, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 接頭標準: ASME B 16.11

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 套焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: ZnCr04, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

027L3016

組合閥, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 接頭標準: ASME B 16.11

連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 套焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: ZnCr04, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

檢視: