Visa mer
ICF 15/20 EVRAT

Visar 3 produkt(er)

027L4517

Ventilstation, ICF 15 EVRAT, 15 mm

Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: FLÄNS, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105

027L4518

Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: FLÄNS, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105

027L4519

Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: FLÄNS, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105