Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: FLÄNS, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105

Produktinformation

Bruttovikt 4.342 Kilogram
Nettovikt 4.035 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702428884150

 

Anslutning, standard NA
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningsstorlek [in] 3/4 in
Anslutningsstorlek [mm] 20 mm
Anslutningstyp FLÄNS
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Husmaterial Stål
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 42 bar
Max. Arbetstryck [psig] 610 psig
Modul 2 Filter
Modul 2 Typ ICFF 15
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 Typ ICFE 20
Modul 4 Manuell öppning
Modul 4 Typ ICF 15
Produktbeskrivning Styrningslösning
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilstation
Produkttillbehör Flänsar
ICF-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar ICF-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 105 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 221 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ ICF 20 EVRAT
Typkod ICF ICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ytbehandling Zn (TLP)
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality