壓力控制閥, KDC 80 D 0.5

148G3589

入口接口尺寸 [mm]: 80, 最大工作壓力 [bar]: 40

產品詳情

總重 10.91 Kilogram
淨重 9.934 Kilogram
Volume 23.478 Liter
EAN 5702428279734

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv 完全打開 [gal/min] 137 gal/min
Kv值,全開啟 118 m³/h
MWP 580 psig
REACH Candidate List substances No
入口接口尺寸 [mm] 80 mm
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 KDC 80 D 0.5
壓差 7.5 psi
壓差 0.5 bar
接頭標準 EN 10220
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 40 bar
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 壓力控制閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 多功能壓縮機閥
目錄 II
認証 CE 認証
UKCA
連接尺寸 [in] 3 in
連接尺寸 [mm] 80 mm
連接類型 對接焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality