組合閥, ICF 20-2-121L, 15 mm, 接頭標準: ANSI B 36.10

027L3829

連接尺寸 [mm]: 15, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

產品詳情

總重 3.066 Kilogram
淨重 2.55 Kilogram
Volume 4.425 Liter
EAN 5715162795781

 

Contain batteries No
MWP 943 psig
UL evaluated Yes
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICF 備用零件
型號 ICF 20-2-121L
接頭標準 ANSI B 36.10
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 65 bar
模組 1 Solenoid valve
模組 1 類型 ICFE 20
模組 2 Manual opening
模組 2 類型 ICFO
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 組合閥
產品群組 Multifunction valves
產品說明 控制解決方案
產品配件 ICF 配件
目錄 II
表面塗層 Zn (TLP)
認証 EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
連接尺寸 [in] 1/2 in
連接尺寸 [mm] 15 mm
連接材質 鋼材
連接類型 對接焊
閥體材質 鋼材
類型代碼 ICF ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality