Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

顯示 9 產品

027L3801

組合閥, ICF 20-2-121, 15 mm, 接頭標準: ANSI B 36.10

連接尺寸 [mm]: 15, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

027L3802

組合閥, ICF 20-2-121, 15 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 15, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

027L3803

組合閥, ICF 20-2-121, 20 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

027L3805

組合閥, ICF 20-2-121, 20 mm, 接頭標準: ANSI B 36.10

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

027L3809

組合閥, ICF 20-2-121, 20 mm, 接頭標準: ASME B 16.11

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 套焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

027L3811

組合閥, ICF 20-2-121, 22 mm, 接頭標準: EN 1254-5

連接尺寸 [mm]: 22, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

027L3813

組合閥, ICF 20-2-121, 22 mm, 接頭標準: ASME B 16.50

連接尺寸 [mm]: 22, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

027L3826

組合閥, ICF 20-2-121L, 15 mm, 接頭標準: EN 10220

連接尺寸 [mm]: 15, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

027L3829

組合閥, ICF 20-2-121L, 15 mm, 接頭標準: ANSI B 36.10

連接尺寸 [mm]: 15, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120

檢視: