電磁閥線圈, BE240AS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 多個包裝(M-PACK)

018F6177

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 頻率 [Hz]: 50 Hz, 外殼等級 IP: IP20

产品详情

毛重 0.294 Kilogram
净重 0.277 Kilogram
容积 0.275 Liter
EAN 5702428024426

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 240 V
功耗 50Hz [伏安] 19 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
型号 BE240AS
备件号 018F6177
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
所含部件 阀盖
机箱防护等级 IP IP20
每包数量 50 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 240 V
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 BE240AS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 VDE 0580
线圈连接 DIN 铲状接头
负荷系数 连续
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
频率 [Hz] 50 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 11 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality