BB / BE / BF / BG / BN

顯示更多
BB / BE / BF / BG / BN

顯示 91 產品

018F6077

電磁閥線圈, BE024CS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP00

018F6176

電磁閥線圈, BE230AS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 頻率 [Hz]: 50 Hz, 外殼等級 IP: IP20

018F6177

電磁閥線圈, BE240AS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 頻率 [Hz]: 50 Hz, 外殼等級 IP: IP20

018F6182

電磁閥線圈, BE024AS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50 Hz, 外殼等級 IP: IP20

018F6185

電磁閥線圈, BE115CS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 115, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 115, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP20

018F6189

電磁閥線圈, BE220BS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220, 頻率 [Hz]: 60 Hz, 外殼等級 IP: IP20

018F6192

電磁閥線圈, BE110CS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 110, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 110, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP20, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK)

018F6193

電磁閥線圈, BE230CS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP20

018F6251

電磁閥線圈, BF230AS, 電纜, 1 m, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 頻率 [Hz]: 50 Hz, 外殼等級 IP: IP67

檢視: