電磁閥線圈, BE230AS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 多個包裝(M-PACK)

018F6176

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220 - 230, 頻率 [Hz]: 50 Hz, 外殼等級 IP: IP20

产品详情

總重 0.288 Kilogram
淨重 0.271 Kilogram
Volume 0.266 Liter
EAN 5702428024402

 

Actuator size 13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max] 80 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Colour Blue
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection standard EN175301-803
Electrical connector 3 x spades
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Parts included Cap
Power cons Dual 50Hz [VA] 19 mW
Product group Solenoid valves
Product name Solenoid coil
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Spare part number 018F6176
Supply voltage 50Hz Max [V] 230 V
Type BE230AS
包裝數量 50 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 EN 60730-1
外殼等級 IP IP20
工作比率 繼續
消耗功率 50Hz [VA] 22 VA
消耗功率 [W] 50Hz 12 W
消耗功率 雙電壓 50Hz [W] 11 W
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 97 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
相對濕度條件 無冷凝
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 DIN 插片
線圈繞組絕緣等級 Class H to IEC 85
線圈設計標準 VDE 0580
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
零件方案名稱 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
電氣接頭尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
電氣連接 DIN 插片
電源電壓 50Hz 最小 [V] 220 V
電源電壓 [V] AC [最大值] 230 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 220 V
頻率 [Hz] 50 Hz
類型名稱 BE230AS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality