電磁閥線圈, BE220BS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220, 多個包裝(M-PACK)

018F6189

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 220, 頻率 [Hz]: 60 Hz, 外殼等級 IP: IP20

產品詳情

總重 0.296 Kilogram
淨重 0.275 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5702428024525

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
備件編號 018F6189
制動器尺寸 13.5 mm
包裝數量 50 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 EN 60730-1
含零件
型號 BE220BS
外殼等級 IP IP20
工作比率 繼續
標準電氣接頭 EN175301-803
消耗功率 60Hz [VA] 23 VA
消耗功率 [W] 60Hz 13 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 97 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
相對濕度條件 無冷凝
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 DIN 插片
線圈繞組絕緣等級 Class H to IEC 85
線圈設計標準 VDE 0580
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
零件方案名稱 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
電氣接頭尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
電氣連接 DIN 插片
電氣連接器 3 x 插片
電源電壓 60Hz 最大 [V] 220 V
電源電壓 [V] AC 220 V
頻率 [Hz] 60 Hz
顏色
類型名稱 BE220BS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality