熱氣旁通調節器, KVC 15

034L0142

入口尺寸: 16, 入口連接類型: 喇叭口, 出口尺寸 [mm]: 16.00, 出口連接類型: 喇叭口, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值: 1.25, 最大工作壓力 [bar]: 28

產品詳情

總重 0.476 Kilogram
淨重 0.415 Kilogram
Volume 1.189 Liter
EAN 5702428411493

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00V075
Cv 值 [gal/min] 1.44 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 1.25 m³/h
MWP 406 psig
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -45 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 220 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -50 °F
入口尺寸 16 mm
入口尺寸 [in] 5/8 in
入口連接類型 喇叭口
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
出口尺寸 [in] 5/8 in
出口尺寸 [mm] 16 mm
出口連接類型 喇叭口
出廠設定 2 bar
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 KV 閥備用零件
型號 KVC 15
工廠設定 29 psig
最大工作壓力 [bar] 28 bar
最大比例帶 [bar] 2 bar
最大比例帶 [psi] 29 psi
最大測試壓力 31 bar
最大測試壓力 [psig] 450 psig
流動方向指示 浮刻單向箭頭
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R1234ze(E)
R513A
產品名稱 熱氣旁通調節器
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品配件 No
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
認證檔案名稱 冷媒閥 53R0
調節範圍 [bar] [最大值] 6 bar
調節範圍 [bar] [最小值] 0.2 bar
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 87 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 3 psig
額定製冷能力 R134a [kW] 9.4 kW
額定製冷能力 R134a [TR] 2.65 TR
額定製冷能力 R22 [kW] 14.9 kW
額定製冷能力 R22 [TR] 4.17 TR
額定製冷能力 R404A/R507 [kW] 13.6 kW
額定製冷能力 R404A/R507 [TR] 3.93 TR
額定製冷能力 R407C [kW] 16.4 kW
額定製冷能力 R407C [TR] 4.5 TR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality