熱氣旁通調節閥 - CPCE , KVC

顯示 10 產品

034L0141

熱氣旁通調節器, KVC 12

入口尺寸: 12, 入口連接類型: 喇叭口, 出口尺寸 [mm]: 12.00, 出口連接類型: 喇叭口, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值: 0.68, 最大工作壓力 [bar]: 28

034L0142

熱氣旁通調節器, KVC 15

入口尺寸: 16, 入口連接類型: 喇叭口, 出口尺寸 [mm]: 16.00, 出口連接類型: 喇叭口, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值: 1.25, 最大工作壓力 [bar]: 28

034L0143

熱氣旁通調節器, KVC 12

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值: 0.68, 最大工作壓力 [bar]: 28

034L0144

熱氣旁通調節器, KVC 22

入口尺寸: 22, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 22.00, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值: 1.85, 最大工作壓力 [bar]: 28

034L0146

熱氣旁通調節器, KVC 12

入口尺寸: 12, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 12.00, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值: 0.68, 最大工作壓力 [bar]: 28

034L0147

熱氣旁通調節器, KVC 15

入口尺寸: 16, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 16.00, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值: 1.25, 最大工作壓力 [bar]: 28

034N0081

熱氣旁通調節器, CPCE 12

入口尺寸: 12, 入口連接類型: 喇叭口, 出口尺寸 [mm]: 12.00, 出口連接類型: 喇叭口, 0 bar - 6 bar, 最大工作壓力 [bar]: 28

034N0082

熱氣旁通調節器, CPCE 12

入口尺寸: 12, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 12.00, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 0 bar - 6 bar, 最大工作壓力 [bar]: 28

034N0083

熱氣旁通調節器, CPCE 15

入口尺寸: 16, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 16.00, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 0 bar - 6 bar, 最大工作壓力 [bar]: 28

034N0084

熱氣旁通調節器, CPCE 22

入口尺寸: 22, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 22.00, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 0 bar - 6 bar, 最大工作壓力 [bar]: 28

檢視: