熱氣旁通調節器, CPCE 12

034N0081

入口尺寸: 12, 入口連接類型: 喇叭口, 出口尺寸 [mm]: 12.00, 出口連接類型: 喇叭口, 0 bar - 6 bar, 最大工作壓力 [bar]: 28

產品詳情

總重 0.964 Kilogram
淨重 0.881 Kilogram
Volume 2.347 Liter
EAN 5702422010012

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Customer part number 00A423
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 406 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIP dossier product name CPCE
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 140 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 284 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
入口尺寸 12 mm
入口尺寸 [in] 1/2 in
入口連接類型 喇叭口
冷媒 R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口尺寸 [mm] 12 mm
出口連接類型 喇叭口
出廠設定 0.4 bar
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 KV 閥備用零件
嚮導管路接口尺寸 [in] 7/16 in - 20 UNF
嚮導管路接口類型 喇叭口
型號 CPCE 12
壓差 260 psi
壓差 18 bar
工廠設定 5.8 psig
工況 [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
工況 [英制] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
更多資訊 噴射LG 液氣混合器
最大工作壓力 [bar] 28 bar
最大測試壓力 31 bar
最大測試壓力 [psig] 450 psig
流動方向指示 浮刻單向箭頭
產品名稱 熱氣旁通調節器
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品配件 KV 閥配件
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
認證檔案名稱 冷媒閥 53R0
調節範圍 [bar] [最大值] 6 bar
調節範圍 [bar] [最小值] 0 bar
調節範圍 [psi] [最大值] 85 psi
調節範圍 [psi] [最小值] 0 psi
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 85 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 0 psig
額定製冷能力 R134a [kW] 7.9 kW
額定製冷能力 R134a [TR] 4.3 TR
額定製冷能力 R22 [kW] 17.4 kW
額定製冷能力 R22 [TR] 6.2 TR
額定製冷能力 R404A/R507 [kW] 16.4 kW
額定製冷能力 R404A/R507 [TR] 6.3 TR
額定製冷能力 R407C [kW] 19 kW
額定製冷能力 R407C [TR] 6.7 TR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality