密閉往復式

顯示 92 產品

120F0198

往復式壓縮機, MT18JA4BVE

冷媒: R22, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0199

往復式壓縮機, MT18JA5CVE

冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 220-240/1/50, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0200

往復式壓縮機, MT22JC4BVE

冷媒: R22, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0202

往復式壓縮機, MT28JE4AVE

冷媒: R22, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0203

往復式壓縮機, MT28JE5PVE

冷媒: R22, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 220-240/1/50, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0204

往復式壓縮機, MT32JF4DVE

冷媒: R22, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0206

往復式壓縮機, MT36JG4FVE

冷媒: R22, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0207

往復式壓縮機, MT36JG5CVE

冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 220-240/1/50, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0208

往復式壓縮機, MT40JH4EVE

冷媒: R22, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

120F0209

往復式壓縮機, MT44HJ4DVE

冷媒: R22, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

檢視: