Maneurop® compressors of MTZ serie are of type hermetic with pistons. They are defined for applications at high and medium temperature evaporation. The MTZ series is for its part intended for refrigerants HFC,R134a,R407C,R404A and R507. MTZ compressors work with Danfoss Polyolester oil Maneurop type 160PZ. MTZ compressors can be used in new facilities, but also replacing compressors MTE in existing systems. MTZ compressors have a large internal free volume which effectively protects them against liquid returns on suction and are totally gas cooled sucked
顯示 44 產品
往復式壓縮機, MTZ100HS4AVE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
往復式壓縮機, MTZ100HS4AVE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, MTZ100HS9AVE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 380/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
往復式壓縮機, MTZ125HU3AVE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 200-230/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, MTZ125HU4VE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, MTZ125HU9AVE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 380/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
往復式壓縮機, MTZ144HV3VE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 200-230/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, MTZ144HV4AVE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
往復式壓縮機, MTZ144HV4AVE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
往復式壓縮機, MTZ160HW3AVE
冷媒: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 200-230/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)