電磁閥線圈, BV230A, 電纜, 1 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)

018Z6122

電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50 Hz, 外殼等級 IP: IP65

產品詳情

總重 0.392 Kilogram
淨重 0.35 Kilogram
Volume 0.897 Liter
EAN 5702428844253

 

ATEX銷售文字 -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
制動器尺寸 13.5 mm
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 EN 60079-0
EN 60079-7
型號 BV230A
外殼等級 IP IP65
導線長度 1 m
導線長度 [in] 40 in
導線面積 [mm2] 3 x 0.75 mm2
標準電氣接頭 ATEX 94/9/EF ZONE 2
消耗功率 11 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 100 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
線圈固定 手轉螺絲
線圈接頭 電纜
認証 ATEX - Cat.3 - Zone 2
LLC CDC TYSK
電氣連接 電纜
電氣連接器 3 芯電纜
電源電壓 [V] AC 230 V
頻率 [Hz] 50 Hz
顏色
類型名稱 BV230A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality