電磁閥線圈, BH230CS, 接線盒, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)

018F7301

電氣連接: 接線盒, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP67

產品詳情

總重 0.684 Kilogram
淨重 0.64 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702423182435

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
備件編號 018F7301
制動器尺寸 13.5 mm
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 BH230CS
外殼等級 IP IP67
更多資訊 Hum-free
消耗功率 50Hz [VA] 24 VA
消耗功率 60Hz [VA] 24 VA
消耗功率 [W] 50Hz 22 W
消耗功率 [W] 60Hz 22 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 100 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 連線盒附整流器
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
零件方案名稱 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV250B
EV251B
電氣接頭備註 附整流器
電氣接頭尺寸 Pg 13.5
電氣連接 接線盒
電氣連接器 螺絲電纜入口
電源電壓 50Hz 最大 [V] 230 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 230 V
電源電壓 [V] AC 230 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 BH230CS

附件

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality