電磁閥線圈, AK012C, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 12, 多個包裝(M-PACK)

042N0846

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 12, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP00

產品詳情

總重 0.118 Kilogram
淨重 0.106 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702423063567

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
制動器尺寸 9 mm
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 AK012C
外殼等級 IP IP00
標準電氣接頭 EN175301-803
消耗功率 50Hz [VA] 6 VA
消耗功率 60Hz [VA] 5 VA
消耗功率 [W] 50Hz 3 W
消耗功率 [W] 60Hz 2.5 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
線圈固定 手轉螺絲
線圈接頭 DIN 插片
電氣接頭尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
電氣連接 DIN 插片
電氣連接器 3 x 插片
電源電壓 50Hz 最大 [V] 12 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 12 V
電源電壓 [V] AC 12 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 AK012C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality