電磁閥線圈, AC024C, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)

042N0823

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP00

產品詳情

總重 0.062 Kilogram
淨重 0.053 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN 5702423049714

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
制動器尺寸 9 mm
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 AC024C
外殼等級 IP IP00
標準電氣接頭 EN175301-803
消耗功率 50Hz [VA] 11 VA
消耗功率 60Hz [VA] 9 VA
消耗功率 [W] 50Hz 7 W
消耗功率 [W] 60Hz 7 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
線圈固定 手轉螺絲
線圈接頭 DIN 插片
零件方案名稱 EV210A
EV220A
EV310A
電氣接頭尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
電氣連接 DIN 插片
電氣連接器 3 x 插片
電源電壓 50Hz 最大 [V] 24 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 24 V
電源電壓 [V] AC 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 AC024C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality