止回閥, NRVA 15

020-2000

接頭標準: EN 10220, 連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 15, 最大工作壓力 [bar]: 40

產品詳情

總重 1.034 Kilogram
淨重 0.988 Kilogram
Volume 0.819 Liter
EAN 5702422032472

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Kv 值 5 m³/h
MWP 580 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP dossier product name NRVA
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 NRVA 15
接頭標準 EN 10220
最大工作壓力 [bar] 40 bar
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 140 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 284 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 止回閥
產品群組 Check valves
產品說明 止回閥
目錄 Art. 3, par. 3
連接尺寸 [in] 1/2 in
連接尺寸 [mm] 15 mm
連接類型 對接焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality