NRVA/S 工業冷凍用逆止閥

顯示 11 產品

020-2000

止回閥, NRVA 15

接頭標準: EN 10220, 連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 15, 最大工作壓力 [bar]: 40

020-2001

止回閥, NRVA 20

接頭標準: EN 10220, 連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 20, 最大工作壓力 [bar]: 40

020-2002

止回閥, NRVA 25

接頭標準: EN 10220, 連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 25, 最大工作壓力 [bar]: 40

020-2003

止回閥, NRVA 32

接頭標準: EN 10220, 連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 32, 最大工作壓力 [bar]: 40

020-2004

止回閥, NRVA 40

接頭標準: EN 10220, 連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 40, 最大工作壓力 [bar]: 40

020-2005

止回閥, NRVA 50

接頭標準: EN 10220, 連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 50, 最大工作壓力 [bar]: 40

020-2006

止回閥, NRVA 65

接頭標準: EN 10220, 連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 65, 最大工作壓力 [bar]: 40

020-2020

止回閥, NRVA

用於產品: NRVA 15-20, 產品說明: 止回閥閥體, 更多資訊: 不含凸緣/法蘭(flange)

020-2022

止回閥, NRVA

用於產品: NRVA 25-32, 產品說明: 止回閥閥體, 更多資訊: 不含凸緣/法蘭(flange)

020-2024

止回閥, NRVA

用於產品: NRVA 40-50, 產品說明: 止回閥閥體, 更多資訊: 不含凸緣/法蘭(flange)

檢視: