顯示更多
EV250B

顯示 15 產品

032U5250

電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

認証: SINTEF; PZH, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5251

電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

認証: UL; EAC, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5252

電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

認証: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5253

電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

認証: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5254

電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

認証: SINTEF; PZH, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5255

電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 3/4, 6 m³/h, FKM

認証: UL; EAC, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5256

電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

認証: SINTEF; PZH, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5257

電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5350

電磁閥, EV250B, 功能: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

認証: SINTEF; PZH, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

032U5352

電磁閥, EV250B, 功能: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

認証: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

檢視: