電磁閥, EV250B, 功能: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

032U5257

閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 輔助升桿操作, 通道數: 2/2

產品詳情

總重 1.078 Kilogram
淨重 1.024 Kilogram
Volume 1.227 Liter
EAN 5702423179206

 

Application 關閉及排放
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 8.1 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 7 m³/h
MWP 145 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product name EV250B NC - solenoid valve
介質備註 輕腐蝕性介質
水最高 60°C/140 °F
介質建議 Oil,Comp.Air,Vacuum
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
制動器尺寸 0.53 in
制動器尺寸 13.5 mm
功能 NC
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV250B
壓差 [bar] [最大值] 10 bar
壓差 [bar] [最小值] 0 bar
壓差 [psi] [最大值] 145 psi
壓差 [psi] [最小值] 0 psi
密封材料 FKM
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 輔助升桿操作
最大介質黏性 [cSt] 50 cSt
最大工作壓力 [bar] 10 bar
最大測試壓力 15 bar
最大測試壓力 [psig] 217.5 psig
最大的環境溫度 80 °C
最大的環境溫度 176 °F
流口尺寸 [in] 7/8 in
流口尺寸 [mm] 22 mm
流體 1
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
致動器 B
致動器系統 [mm] 13.5 mm
規格鍵 EV250B 22BD G 1F NC000
通道數 2/2
連接尺寸 [in] 1
連接材質 DZR 黃銅
連接類型 G
閥體材質 DZR 黃銅
零件方案名稱 EV250B
預估開啟時間,水 [ms] 150 ms
預估關閉時間,水 [ms] 100 ms
類型名稱 EV250B 22

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality