An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.
顯示 17 產品
差壓開關, RT262A
壓差設定範圍 [bar]: 0.1 - 1.5, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 11
差壓開關, RT260A
壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 4, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
差壓開關, RT260A
壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 6, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42
差壓開關, RT260A
壓差設定範圍 [bar]: 1.5 - 11, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42
差壓開關, RT260A
壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 4, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
差壓開關, RT260A
壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 4, 重新設置: 手動最高, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP54, 最大工作壓力 [bar]: 22
差壓開關, RT260A
壓差設定範圍 [bar]: 0.5 - 6, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42
差壓開關, RT260A
壓差設定範圍 [bar]: 1.5 - 11, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42
差壓開關, RT262A
壓差設定範圍 [bar]: 0.1 - 1.5, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 11
差壓開關, RT262A
壓差設定範圍 [bar]: 0 - 0.3, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 11