顯示更多
MBT 3310

顯示 16 產品

097U0097

溫度感測器, MBT 3310, 57 mm - 72 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0098

溫度感測器, MBT 3310, 85 mm - 100 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0099

溫度感測器, MBT 3310, 105 mm - 120 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0100

溫度感測器, MBT 3310, 200 mm - 215 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0101

溫度感測器, MBT 3310, 245 mm - 260 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0102

溫度感測器, MBT 3310, 290 mm - 305 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0103

溫度感測器, MBT 3310, 310 mm - 325 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0135

溫度感測器, MBT 3310, 225 mm - 240 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0136

溫度感測器, MBT 3310, 325 mm - 340 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

097U0159

溫度感測器, MBT 3310, 70 mm - 85 mm, G,1/2

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: M12 x 1, 電氣接頭尺寸: 4 針

檢視: